Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1123049 | EAN 4012195907213

41 mm
41 mm
2,5 mm
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 12,9437 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 3000x41x41
Funktionserhalt nein
Höhe 41 mm
Länge 3000 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 3000 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,97 cm²
Statischer Wert ly 6,05 cm
Statischer Wert lz 9,01 cm
Statischer Wert Wy 2,91 cm²
Statischer Wert Wz 4,4 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141P3000A4 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm blank, nachbehandelt 1123049
3 m 17.026,55 € Preis / 100 m
MS4141P6000A4 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm blank, nachbehandelt 1123051
6 m 17.026,55 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter A4 Gleitmutter A4 MS41SN M10 A4 1147234
50 Stück 780,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4 Hammerkopfschraube A4 MS41HB M10x30 A4 1148422
50 Stück 2.423,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS4141P3000A4 / 1123049
Download