Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Art.Nr. 1123005 | EAN 4012195697916

41 mm
41 mm
2 mm
tauchfeuerverzinkt
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,4875 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 6000x41x41
Funktionserhalt ja
Höhe 41 mm
Länge 6000 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 6000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,01 cm²
Statischer Wert ly 5,13 cm
Statischer Wert lz 5,88 cm
Statischer Wert Wy 2,49 cm²
Statischer Wert Wz 2,88 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE
MSL4141PP1000FT 1000 mm 41 mm 41 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1123001
1 m
MSL4141PP3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1123003
3 m
MSL4141PP6000FT 6000 mm 41 mm 41 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1123005
6 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL MS41SN M10 ZL 1147214
50 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL MS41HB M10x30 ZL 1148322
50 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

MSL4141PP6000FT / 1123005
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C