Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht
Typ MSL4141P6000FS
|Art.Nr. 1122974
|EAN 4012195698166




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Maß L | 6000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 2,45 cm² |
| Statischer Wert ly | 5,18 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 7,56 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,51 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,69 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 mm |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 6000x41x41 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,772 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MSL4141P1000FS
1000
41
41
2
bandverzinkt
1122970
MSL4141P3000FS
3000
41
41
2
bandverzinkt
1122972
MSL4141P6000FS
6000
41
41
2
bandverzinkt
1122974
Länge
MSL4141P1000FS
Art.Nr.
1122970
Länge
1000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
MSL4141P3000FS
Art.Nr.
1122972
Länge
3000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
MSL4141P6000FS
Art.Nr.
1122974
Länge
6000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt