Montageschiene MS4142, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht
Art.Nr. 1122947 | EAN 4012195697848
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungProfil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Steg gelocht Ausführung Doppelprofil Breite 41 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,0594 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 3000x41x42 Funktionserhalt nein Höhe 42 mm Länge 3000 mm Lochgröße 14x28 mm Maß L 3000 mm Materialstärke 2 mm Mit Zahnung ja Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 3,3 cm² Statischer Wert ly 5,38 cm Statischer Wert lz 9,02 cm Statischer Wert Wy 1,28 cm² Statischer Wert Wz 0,25 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4142P3000FS / 1122947 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf