Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht
Typ MS4142P3000FT
|Art.Nr. 1122944
|EAN 4012195697794



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Maß L | 3000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 3,3 cm² |
| Statischer Wert ly | 5,38 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 9,02 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 1,28 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 0,25 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 mm |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Steg gelocht |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Doppelprofil |
| Dimension | 3000x41x42 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,5375 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS4142P3000FT
3000
41
42
2
tauchfeuerverzinkt
1122944
MS4142P6000FT
6000
41
42
2
tauchfeuerverzinkt
1122945
Länge
MS4142P3000FT
Art.Nr.
1122944
Länge
3000
Breite
41
Höhe
42
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4142P6000FT
Art.Nr.
1122945
Länge
6000
Breite
41
Höhe
42
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt