Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122940 | EAN 4012195697787

41 mm
21 mm
2 mm
tauchfeuerverzinkt
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,9321 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 900x41x21
Funktionserhalt ja
Höhe 21 mm
Länge 900 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 900 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,65 cm²
Statischer Wert ly 0,95 cm
Statischer Wert lz 4,51 cm
Statischer Wert Wy 0,89 cm²
Statischer Wert Wz 2,2 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE
MS4121P0200FT 200 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122933
1 Stück
MS4121P0300FT 300 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122934
1 Stück
MS4121P0400FT 400 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122935
1 Stück
MS4121P0500FT 500 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122936
1 Stück
MS4121P0600FT 600 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122937
1 Stück
MS4121P0700FT 700 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122938
1 Stück
MS4121P0800FT 800 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122939
1 Stück
MS4121P0900FT 900 mm 41 mm 21 mm 2 mm tauchfeuerverzinkt 1122940
1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL MS41SN M10 ZL 1147214
50 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL MS41HB M10x30 ZL 1148322
50 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung MS4121P0900FT / 1122940 , 0.13MB , pdf
Download

MS4121P0900FT / 1122940
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C