Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Typ MS4121P0800FT
|Art.Nr. 1122939
|EAN 4012195697749




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Maß L | 800 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 1,65 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,95 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 4,51 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,89 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,2 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 mm |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 800x41x21 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,535 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS4121P0200FT
200
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122933
MS4121P0300FT
300
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122934
MS4121P0400FT
400
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122935
MS4121P0500FT
500
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122936
MS4121P0600FT
600
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122937
MS4121P0700FT
700
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122938
MS4121P0800FT
800
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122939
MS4121P0900FT
900
41
21
2
tauchfeuerverzinkt
1122940
Länge
MS4121P0200FT
Art.Nr.
1122933
Länge
200
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0300FT
Art.Nr.
1122934
Länge
300
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0400FT
Art.Nr.
1122935
Länge
400
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0500FT
Art.Nr.
1122936
Länge
500
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0600FT
Art.Nr.
1122937
Länge
600
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0700FT
Art.Nr.
1122938
Länge
700
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0800FT
Art.Nr.
1122939
Länge
800
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P0900FT
Art.Nr.
1122940
Länge
900
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt