Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122932 | EAN 4012195697619

41 mm
21 mm
2 mm
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,5069 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 6000x41x21
Funktionserhalt ja
Höhe 21 mm
Länge 6000 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 6000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,65 cm²
Statischer Wert ly 0,95 cm
Statischer Wert lz 4,51 cm
Statischer Wert Wy 0,89 cm²
Statischer Wert Wz 2,2 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4121P2000A4 2000 mm 41 mm 21 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1122476
2 m 11.265,10 € Preis / 100 m
MS4121P3000A4 3000 mm 41 mm 21 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1122931
3 m 11.265,10 € Preis / 100 m
MS4121P6000A4 6000 mm 41 mm 21 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1122932
6 m 11.265,10 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter A4 Gleitmutter A4 MS41SN M10 A4 1147234
50 Stück 780,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4 Hammerkopfschraube A4 MS41HB M10x30 A4 1148422
50 Stück 2.423,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS4121P6000A4 / 1122932
Download