Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Typ MS4121P3000A2
|
Art.Nr. 1122928
|
EAN 4012195697558
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
blank, nachbehandelt

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite41 mm
Höhe21 mm
Maß L3000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite22 mm
Materialstärke2 mm
Statischer Wert A1,65 cm²
Statischer Wert ly0,95 cm⁴
Statischer Wert lz4,51 cm⁴
Statischer Wert Wy0,89 cm³
Statischer Wert Wz2,2 cm³
Lochgröße14x28 mm
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig50 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungja
AusführungEinfachprofil
Dimension3000x41x21
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,33 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1147234

Gleitmutter A4
Typ
MS41SN M10 A4

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148422

Hammerkopfschraube A4
Typ
MS41HB M10x30 A4

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056U 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
MS4121P2000A2
Art.Nr.
1122925
Länge
2000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
MS4121P3000A2
Art.Nr.
1122928
Länge
3000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
MS4121P6000A2
Art.Nr.
1122929
Länge
6000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt