Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Typ MS4121P6000FT
|
Art.Nr. 1122926
|
EAN 4012195686309
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite41 mm
Höhe21 mm
Maß L6000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Schlitzweite22 mm
Materialstärke2 mm
Statischer Wert A1,65 cm²
Statischer Wert ly0,95 cm⁴
Statischer Wert lz4,51 cm⁴
Statischer Wert Wy0,89 cm³
Statischer Wert Wz2,2 cm³
Lochgröße14x28 mm
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig50 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungja
AusführungEinfachprofil
Dimension6000x41x21
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,1821 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1147214

Gleitmutter ZL
Typ
MS41SN M10 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148322

Hammerkopfschraube ZL
Typ
MS41HB M10x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056U 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
MS4121P2000FT
Art.Nr.
1122923
Länge
2000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P3000FT
Art.Nr.
1122924
Länge
3000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4121P6000FT
Art.Nr.
1122926
Länge
6000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt