Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1122922 | EAN 4012195686286
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 6000x41x21 Funktionserhalt nein Lochgröße 14x28 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 1,65 cm² Statischer Wert ly 0,95 cm Statischer Wert lz 4,51 cm Statischer Wert Wy 0,89 cm² Statischer Wert Wz 2,2 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 41 mm Höhe 21 mm Länge 6000 mm Maß L 6000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4121P6000FS / 1122922 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf