Endkappe MS4141
Art.Nr. 1122906 | EAN 4012195894117



Art.Nr. / Typ
1122906 / MS4141 EK
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Endkappe für Profilschiene Typ MS4141.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Endkappe |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,015 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 41x41mm |
Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
Geeignet für Profilformen | C-Profil |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Breite | 41,5 mm |
---|---|
Höhe | 41,5 mm |
Länge | 12,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MS4141 EK
1122906
MS4141 EK
Art.Nr.
1122906