Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht

Typ MS4182P6000FT
|
Art.Nr. 1122673
|
EAN 4012195698029
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite41 mm
Höhe82 mm
Maß L6000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite22 mm
Materialstärke2 mm
Statischer Wert A4,9 cm²
Statischer Wert ly30,69 cm⁴
Statischer Wert lz15,11 cm⁴
Statischer Wert Wy2,51 cm³
Statischer Wert Wz2,69 cm³
Lochgröße14x28 mm
ProfilformC-Profil
Art der LochungSteg gelocht
Abbrechbarnein
Mit Zahnungja
AusführungDoppelprofil
Dimension6000x41x82
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,0346 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1147214

Gleitmutter ZL
Typ
MS41SN M10 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148322

Hammerkopfschraube ZL
Typ
MS41HB M10x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056U 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
MS4182P3000FT
Art.Nr.
1122671
Länge
3000
Breite
41
Höhe
82
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4182P6000FT
Art.Nr.
1122673
Länge
6000
Breite
41
Höhe
82
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt