Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht
Art.Nr. 1122671 | EAN 4012195697985
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Steg gelocht Ausführung Doppelprofil Dimension 3000x41x82 Funktionserhalt nein Lochgröße 14x28 mm Materialstärke 2 mm Mit Zahnung ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 4,9 cm² Statischer Wert ly 30,69 cm Statischer Wert lz 15,11 cm Statischer Wert Wy 2,51 cm² Statischer Wert Wz 2,69 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 41 mm Höhe 82 mm Länge 3000 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4182P3000FT / 1122671 , 0.24MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf