Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122657 | EAN 4012195488170

41 mm
41 mm
2,5 mm
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 5,4953 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 6000x41x41
Funktionserhalt ja
Höhe 41 mm
Länge 6000 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 6000 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,97 cm²
Statischer Wert ly 6,05 cm
Statischer Wert lz 9,01 cm
Statischer Wert Wy 2,91 cm²
Statischer Wert Wz 4,4 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141P3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm tauchfeuerverzinkt 1122622
3 m 8.083,85 € Preis / 100 m
MS4141P1000FT 1000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm tauchfeuerverzinkt 1122606
1 m 8.083,85 € Preis / 100 m
MS4141P6000FT 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm tauchfeuerverzinkt 1122657
6 m 8.083,85 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL MS41SN M10 ZL 1147214
50 Stück 291,75 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL MS41HB M10x30 ZL 1148322
50 Stück 711,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

MS4141P6000FT / 1122657
Download