Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Typ MS4141P0700FT
|
Art.Nr. 1122568
|
EAN 4012195487036
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge700 mm
Breite41 mm
Höhe41 mm
Maß L700 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Schlitzweite22 mm
Materialstärke2,5 mm
Statischer Wert A2,97 cm²
Statischer Wert ly6,05 cm⁴
Statischer Wert lz9,01 cm⁴
Statischer Wert Wy2,91 cm³
Statischer Wert Wz4,4 cm³
Lochgröße14x28 mm
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig50 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungja
AusführungEinfachprofil
Dimension700x41x41
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,9972 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1147214

Gleitmutter ZL
Typ
MS41SN M10 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148322

Hammerkopfschraube ZL
Typ
MS41HB M10x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056U 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
MS4141P0200FT
Art.Nr.
1122509
Länge
200
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0300FT
Art.Nr.
1122517
Länge
300
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0400FT
Art.Nr.
1122525
Länge
400
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0500FT
Art.Nr.
1122533
Länge
500
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0600FT
Art.Nr.
1122541
Länge
600
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0700FT
Art.Nr.
1122568
Länge
700
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0800FT
Art.Nr.
1122576
Länge
800
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P0900FT
Art.Nr.
1122584
Länge
900
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt