Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1122533 | EAN 4012195486794
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 500x41x41 Funktionserhalt nein Lochgröße 14x28 mm Materialstärke 2,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,97 cm² Statischer Wert ly 6,05 cm Statischer Wert lz 9,01 cm Statischer Wert Wy 2,91 cm² Statischer Wert Wz 4,4 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 41 mm Höhe 41 mm Länge 500 mm Maß L 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4141P0500FT / 1122533 , 0.16MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS4141P0500FT / 1122533 , 0.05MB , pdf