Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung
Art.Nr. 1122479 | EAN 4012195697961
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 1000x41x41 Funktionserhalt nein Lochgröße 14x28 mm Materialstärke 2,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,42 cm² Statischer Wert ly 6 cm Statischer Wert lz 6,97 cm Statischer Wert Wy 2,49 cm² Statischer Wert Wz 2,88 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 41 mm Höhe 41 mm Länge 1000 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4141PP1000FT / 1122479 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf