Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1121979 | EAN 4012195050230
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,3865 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 2000x40x22,5 Funktionserhalt ja Höhe 22,5 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 18 mm Statischer Wert A 1,74 cm² Statischer Wert ly 1,18 cm Statischer Wert lz 4,45 cm Statischer Wert Wy 1,05 cm² Statischer Wert Wz 2,23 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4022P2000FT / 1121979 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS4022P2000FT / 1121979 , 0.06MB , pdf