Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A2, gelocht
Art.Nr. 1121960 | EAN 4012195050179
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 2000x40x22,5 Funktionserhalt nein Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 18 mm Statischer Wert A 1,74 cm² Statischer Wert ly 1,18 cm Statischer Wert lz 4,45 cm Statischer Wert Wy 1,05 cm² Statischer Wert Wz 2,23 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 22,5 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4022P2000A2 / 1121960 , 0.31MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS4022P2000A2 / 1121960 , 0.06MB , pdf