Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A4, gelocht
Art.Nr. 1121903 | EAN 4012195907022
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,8883 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 6000x40x22,5 Höhe 22,5 mm Länge 6000 mm Maß L 6000 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 18 mm Statischer Wert A 1,74 cm² Statischer Wert ly 1,86 cm Statischer Wert lz 4,46 cm Statischer Wert Wy 1,05 cm² Statischer Wert Wz 2,23 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4022P6000A4 / 1121903 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS4022P6000A4 / 1121903 , 0.06MB , pdf