Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1121898 | EAN 4012195049937
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 6000x40x22,5 Funktionserhalt nein Materialstärke 2 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 18 mm Statischer Wert A 1,74 cm² Statischer Wert ly 1,18 cm Statischer Wert lz 4,45 cm Statischer Wert Wy 1,05 cm² Statischer Wert Wz 2,23 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 22,5 mm Länge 6000 mm Maß L 6000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4022P6000FT / 1121898 , 0.30MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS4022P6000FT / 1121898 , 0.06MB , pdf