Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm,FT, ungelocht
Art.Nr. 1121529 | EAN 4012195049517
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Breite 50 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 6,282 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 6000x50x30 Funktionserhalt nein Höhe 30 mm Länge 6000 mm Maß L 6000 mm Materialstärke 3 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 1,74 cm² Statischer Wert ly 1,19 cm Statischer Wert lz 4,46 cm Statischer Wert Wy 1,05 cm² Statischer Wert Wz 2,23 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS5030UP6000FT / 1121529 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf