Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A2, gelocht
Art.Nr. 1121499 | EAN 4012195049333
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Breite 50 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 14,9269 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 6000x50x30 Funktionserhalt nein Höhe 30 mm Länge 6000 mm Maß L 6000 mm Materialstärke 3 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 18 mm Statischer Wert A 3,39 cm² Statischer Wert ly 3,99 cm Statischer Wert lz 13,11 cm Statischer Wert Wy 3,95 cm² Statischer Wert Wz 6,38 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS5030P6000A2 / 1121499 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS5030P6000A2 / 1121499 , 0.05MB , pdf