Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1121464 | EAN 4012195049210
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 2000x50x30 Funktionserhalt nein Materialstärke 3 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 3,39 cm² Statischer Wert ly 3,99 cm Statischer Wert lz 13,11 cm Statischer Wert Wy 3,95 cm² Statischer Wert Wz 6,38 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 30 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS5030P2000FT / 1121464 , 0.28MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS5030P2000FT / 1121464 , 0.21MB , pdf