Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Typ MS5030P1000FT
|
Art.Nr. 1121448
|
EAN 4012195886211
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt

kl. VKE: 1 m

m

Beschreibung

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1000 mm
Breite50 mm
Höhe30 mm
Maß L1000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Schlitzweite22 mm
Materialstärke3 mm
Statischer Wert A3,39 cm²
Statischer Wert ly3,99 cm⁴
Statischer Wert lz13,11 cm⁴
Statischer Wert Wy3,95 cm³
Statischer Wert Wz6,38 cm³
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig50 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
AusführungEinfachprofil
Dimension1000x50x30
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,191 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1147164

Gleitmutter ZL
Typ
MS50SN M10 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148218

Hakenkopfschraube ZL
Typ
MS50HB M10x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056U 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
MS5030P1000FT
Art.Nr.
1121448
Länge
1000
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P2000FT
Art.Nr.
1121464
Länge
2000
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P3000FT
Art.Nr.
1121466
Länge
3000
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P6000FT
Art.Nr.
1121472
Länge
6000
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt