Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121294 | EAN 4012195672494

50 mm
30 mm
3 mm
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 50 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 15,052 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 600x50x30
Funktionserhalt ja
Höhe 30 mm
Länge 600 mm
Maß L 600 mm
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,39 cm²
Statischer Wert ly 3,99 cm
Statischer Wert lz 13,11 cm
Statischer Wert Wy 3,95 cm²
Statischer Wert Wz 6,38 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS5030P0300FT 300 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121243
1 Stück 42,65 € Preis / 1 Stück
MS5030P0400FT 400 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121278
1 Stück 49,00 € Preis / 1 Stück
MS5030P0600FT 600 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121294
1 Stück 61,35 € Preis / 1 Stück
MS5030P0800FT 800 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121308
1 Stück 79,55 € Preis / 1 Stück
MS5030P0700FT 700 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121332
1 Stück 70,70 € Preis / 1 Stück
MS5030P0900FT 900 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121336
1 Stück 88,05 € Preis / 1 Stück
MS5030P1500FT 1500 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121363
1 Stück 149,90 € Preis / 1 Stück
MS5030P0200FT 200 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121391
1 Stück 42,25 € Preis / 1 Stück
MS5030P0500FT 500 mm 50 mm 30 mm 3 mm tauchfeuerverzinkt 1121405
1 Stück 57,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL MS50SN M10 ZL 1147164
50 Stück 407,50 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL Hakenkopfschraube ZL MS50HB M10x30 ZL 1148218
50 Stück 1.578,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS5030P0600FT / 1121294
Download