Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Typ AML3518P0200FT
|
Art.Nr. 1119696
|
EAN 4012195060673
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite35 mm
Höhe18 mm
Maß L200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Schlitzweite16,5 mm
Materialstärke1,5 mm
Statischer Wert A1,01 cm²
Statischer Wert ly0,44 cm⁴
Statischer Wert lz1,84 cm⁴
Statischer Wert Wy0,42 cm³
Statischer Wert Wz1,05 cm³
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig50 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
Bund25 m
AusführungEinfachprofil
Dimension200x35x18
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3788 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 1147060

Gleitmutter ZL
Typ
ACMSN M8 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 1148060

Hammerkopfschraube ZL
Typ
ACMHB M8x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
AML3518P1000FT
Art.Nr.
1119672
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0800FT
Art.Nr.
1119678
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0700FT
Art.Nr.
1119681
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0600FT
Art.Nr.
1119684
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0500FT
Art.Nr.
1119687
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0400FT
Art.Nr.
1119690
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0300FT
Art.Nr.
1119693
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0200FT
Art.Nr.
1119696
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl