Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1119687 | EAN 4012195060253

35 mm
18 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 35 mm
Bund 10 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,0005 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 500x35x18
Funktionserhalt ja
Höhe 18 mm
Länge 500 mm
Maß L 500 mm
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,01 cm²
Statischer Wert ly 0,44 cm
Statischer Wert lz 1,84 cm
Statischer Wert Wy 0,42 cm²
Statischer Wert Wz 1,05 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AML3518P1000FT 1000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119672
10 m 2.495,10 € Preis / 100 m
AML3518P0800FT 800 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119678
10 Stück 2.297,90 € Preis / 100 Stück
AML3518P0700FT 700 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119681
10 Stück 2.094,90 € Preis / 100 Stück
AML3518P0600FT 600 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119684
10 Stück 1.852,85 € Preis / 100 Stück
AML3518P0500FT 500 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119687
10 Stück 1.577,80 € Preis / 100 Stück
AML3518P0400FT 400 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119690
10 Stück 1.361,25 € Preis / 100 Stück
AML3518P0300FT 300 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119693
25 Stück 1.095,60 € Preis / 100 Stück
AML3518P0200FT 200 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1119696
25 Stück 795,50 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

AML3518P0500FT / 1119687
Download