Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Typ AML3518P0600FT
|Art.Nr. 1119684
|EAN 4012195059417



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 600 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 16,5 mm |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Statischer Wert A | 1,01 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,44 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,84 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,42 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,05 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Bund | 10 m |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 600x35x18 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1656 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
AML3518P1000FT
1000
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119672
AML3518P0800FT
800
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119678
AML3518P0700FT
700
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119681
AML3518P0600FT
600
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119684
AML3518P0500FT
500
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119687
AML3518P0400FT
400
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119690
AML3518P0300FT
300
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119693
AML3518P0200FT
200
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119696
Länge
AML3518P1000FT
Art.Nr.
1119672
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0800FT
Art.Nr.
1119678
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0700FT
Art.Nr.
1119681
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0600FT
Art.Nr.
1119684
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0500FT
Art.Nr.
1119687
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0400FT
Art.Nr.
1119690
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0300FT
Art.Nr.
1119693
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P0200FT
Art.Nr.
1119696
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl