Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1119678 | EAN 4012195059295
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Bund 10 m Dimension 800x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 16,5 mm Statischer Wert A 1,01 cm² Statischer Wert ly 0,44 cm Statischer Wert lz 1,84 cm Statischer Wert Wy 0,42 cm² Statischer Wert Wz 1,05 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 800 mm Maß L 800 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AML3518P0800FT / 1119678 , 0.29MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,