Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Profilschienen/
Ankerschienen/
…
/
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1119656 | EAN 4012195047599



Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
Materialstärke
Werkstoff
Stahl
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Technische Daten
Abbrechbar | nein |
---|---|
Art der Lochung | Rücken gelocht |
Ausführung | Einfachprofil |
Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
Bund | 20 m |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9894 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 2000x35x18 |
Funktionserhalt | ja |
Materialstärke | 1,5 mm |
Mit Lochung | ja |
Mit Zahnung | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Profilform | C-Profil |
Schlitzweite | 16,5 mm |
Statischer Wert A | 1,01 cm² |
Statischer Wert ly | 0,44 cm |
Statischer Wert lz | 1,84 cm |
Statischer Wert Wy | 0,42 cm² |
Statischer Wert Wz | 1,05 cm² |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
---|---|
Höhe | 18 mm |
Länge | 2000 mm |
Maß L | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Breite
Länge
Höhe
Oberfläche
Materialstärke
Art.Nr.
AMS3518P1000FS
Stahl
35 mm
1000 mm
18 mm
bandverzinkt
2 mm
1112735
AMS3518P1000FT
Stahl
35 mm
1000 mm
18 mm
tauchfeuerverzinkt
2 mm
1112755
AML3518P1000FS
Stahl
35 mm
1000 mm
18 mm
bandverzinkt
1,5 mm
1119646
AML3518P2000FS
Stahl
35 mm
2000 mm
18 mm
bandverzinkt
1,5 mm
1119648
AML3518P2000FT
Stahl
35 mm
2000 mm
18 mm
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
1119656
AML3518P1000FT
Stahl
35 mm
1000 mm
18 mm
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
1119672
Länge
Oberfläche
Materialstärke
AMS3518P1000FS
Art.Nr.
1112735
Werkstoff
Stahl
Breite
35 mm
Länge
1000 mm
Höhe
18 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Materialstärke
2 mm
AMS3518P1000FT
Art.Nr.
1112755
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Breite
35 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
18 mm
Materialstärke
2 mm
Länge
1000 mm
AML3518P1000FS
Art.Nr.
1119646
Breite
35 mm
Länge
1000 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
18 mm
Oberfläche
bandverzinkt
AML3518P2000FS
Art.Nr.
1119648
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Länge
2000 mm
AML3518P2000FT
Art.Nr.
1119656
Länge
2000 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
AML3518P1000FT
Art.Nr.
1119672
Breite
35 mm
Materialstärke
1,5 mm
Länge
1000 mm
Höhe
18 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl