Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1119646 | EAN 4012196470730
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 1000x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 16,5 mm Statischer Wert A 1,01 cm² Statischer Wert ly 0,44 cm Statischer Wert lz 1,84 cm Statischer Wert Wy 0,42 cm² Statischer Wert Wz 1,05 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 1000 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AML3518P1000FS / 1119646 , 0.30MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung AML3518P1000FS / 1119646 , 0.06MB , pdf