Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm,BK, ungelocht
Art.Nr. 1118021 | EAN 4012195046936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Bund 20 m Dimension 2000x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche blank Profilform C-Profil Schlitzweite 16,5 mm Statischer Wert A 1,14 cm² Statischer Wert ly 0,49 cm Statischer Wert lz 0,85 cm Statischer Wert Wy 0,44 cm² Statischer Wert Wz 1,05 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AML3518UP2000BK / 1118021 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf