Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FT, ungelocht
Art.Nr. 1117025 | EAN 4012195046516
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Bund 20 m Dimension 2000x25x12 Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 11 mm Statischer Wert A 0,77 cm² Statischer Wert ly 0,14 cm Statischer Wert lz 0,59 cm Statischer Wert Wy 0,19 cm² Statischer Wert Wz 0,47 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 25 mm Höhe 12 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL2512UP2000FT / 1117025 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf