Hutprofilschienenset
Art.Nr. 1115887 | EAN 4012196614288
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Dimension 248x35x7,5 Abmessungen
Breite 62 mm Höhe 23 mm Länge 252 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 X25 FS / 1115887 , 0.27MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2069 X25 FS / 1115887 , 0.16MB , pdf