Hutprofilschienenset

Art.Nr. 1115876 | EAN 4012196614257

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Breite 35 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1655 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 119x35x7,5
Höhe 8 mm
Länge 118 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 X06 FS 118 mm 1115876
1 Stück 408,50 € Preis / 100 Stück
2069 X10 FS 161 mm 1115879
1 Stück 448,60 € Preis / 100 Stück
2069 X16 FS 211 mm 1115882
1 Stück 468,60 € Preis / 100 Stück
2069 X25 FS 252 mm 1115887
1 Stück 483,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2069 X06 FS / 1115876 , 0.16MB , pdf
Download

2069 X06 FS / 1115876
Download