Hutprofilschiene, ungelocht

Typ 2069 3M BK
|
Art.Nr. 1115855
|
EAN 4012195871453
Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
Ausführung
ungelocht
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite35 mm
Höhe7,5 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
Ausführung SchienenTragschiene DIN EN 60715
Lochform (ETIM)ohne
Ausführungungelocht
Dimension3000x35x7,5
Oberflächeblank
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6227 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Oberfläche
2069 2M BK
Art.Nr.
1115618
Länge
2000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
2069 2M FS
Art.Nr.
1115626
Länge
2000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
2069 2M GTP
Art.Nr.
1115650
Länge
2000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 1M FS
Art.Nr.
1115677
Länge
1000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
2069 1M GTP
Art.Nr.
1115685
Länge
1000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 3M BK
Art.Nr.
1115855
Länge
3000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl