Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Art.Nr. 1115685 | EAN 4012195045618

ungelocht
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Breite 35 mm
Bund 25 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6414 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 1000x35x7,5
Höhe 7,5 mm
Länge 1000 mm
Lochform (ETIM) ohne
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ausführung Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 2M BK 2000 mm ungelocht Stahl blank 1115618
2 m 623,85 € Preis / 100 m
2069 2M FS 2000 mm ungelocht Stahl bandverzinkt 1115626
50 m 683,15 € Preis / 100 m
2069 2M GTP 2000 mm ungelocht Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert 1115650
2 m 806,00 € Preis / 100 m
2069 1M FS 1000 mm ungelocht Stahl bandverzinkt 1115677
25 m 683,15 € Preis / 100 m
2069 1M GTP 1000 mm ungelocht Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert 1115685
25 m 806,00 € Preis / 100 m
2069 3M BK 3000 mm ungelocht Stahl blank 1115855
3 m 488,85 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2069 1M GTP / 1115685 , 0.16MB , pdf
Download

2069 1M GTP / 1115685
Download