Hutprofilschiene, ungelocht FS

Art.Nr. 1115677 | EAN 4012195045557

ungelocht
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Breite 35 mm
Bund 25 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,8965 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 1000x35x7,5
Höhe 7,5 mm
Länge 1000 mm
Lochform (ETIM) ohne
Materialstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ausführung Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 2M BK 2000 mm ungelocht Stahl blank 1115618
2 m 623,85 € Preis / 100 m
2069 2M FS 2000 mm ungelocht Stahl bandverzinkt 1115626
50 m 683,15 € Preis / 100 m
2069 2M GTP 2000 mm ungelocht Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert 1115650
2 m 806,00 € Preis / 100 m
2069 1M FS 1000 mm ungelocht Stahl bandverzinkt 1115677
25 m 683,15 € Preis / 100 m
2069 1M GTP 1000 mm ungelocht Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert 1115685
25 m 806,00 € Preis / 100 m
2069 3M BK 3000 mm ungelocht Stahl blank 1115855
3 m 488,85 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2069 1M FS / 1115677 , 0.16MB , pdf
Download

2069 1M FS / 1115677
Download