Startseite

Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Art.Nr. 1115669 | EAN 4012195045496

Art.Nr. / Typ
Oberfläche
Werkstoff
Stahl
Länge
2000 mm
Ausführung
gelocht

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm

Technische Daten

Technische Daten

Ausführunggelocht
Ausführung SchienenTragschiene DIN EN 60715
Bohrlochabstand mittig25 mm
Bund50 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6444 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension2000x35x7,5
Lochform (ETIM)Langloch
Materialstärke1 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt, transparent passiviert
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite35 mm
Höhe7,5 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Oberfläche
2069 2M GTPL
Art.Nr.
1115669
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Länge
2000 mm
Ausführung
gelocht
2069 L 2M FS
Art.Nr.
1115804
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
2000 mm
Ausführung
gelocht