Hutprofilschiene, ungelocht
Art.Nr. 1115618 | EAN 4012195045250
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung ungelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Bund 50 m Dimension 2000x35x7,5 Lochform (ETIM) ohne Materialstärke 1 mm Oberfläche blank Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 7,5 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 2M BK / 1115618 , 0.27MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2069 2M BK / 1115618 , 0.16MB , pdf