Hutprofilschiene, ungelocht GTP
Art.Nr. 1115553 | EAN 4012195045076
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung ungelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Breite 35 mm Bund 20 m CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0034 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 2000x35x15 Höhe 15 mm Länge 2000 mm Lochform (ETIM) ohne Materialstärke 2,25 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 15 2.2 GTP / 1115553 , 0.23MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2069 15 2.2 GTP / 1115553 , 0.16MB , pdf