Hutprofilschiene, gelocht FS
Art.Nr. 1115460 | EAN 4012196413010
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Bohrlochabstand mittig 25 mm Breite 35 mm Bund 20 m CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,0602 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 2000x35x15 Höhe 15 mm Länge 2000 mm Lochform (ETIM) Langloch Materialstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 15 1.5 FS / 1115460 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2069 15 1.5 FS / 1115460 , 0.16MB , pdf