Hutprofilschiene, gelocht GTP
Art.Nr. 1115456 | EAN 4012195044895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Bohrlochabstand mittig 25 mm Bund 20 m Dimension 2000x35x15 Lochform (ETIM) Langloch Materialstärke 1,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 15 1.5 GTPL / 1115456 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2069 15 1.5 GTPL / 1115456 , 0.16MB , pdf