Hutprofilschiene, ungelocht GTP
Art.Nr. 1115421 | EAN 4012195044833
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung ungelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Bund 20 m Dimension 2000x35x15 Lochform (ETIM) ohne Materialstärke 1,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.16MB , pdf