Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.Nr. 1115388 | EAN 4012195441045

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung für T350 lang
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Breite 35 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2583 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 248x35x7,5
Höhe 7,5 mm
Länge 245 mm
Lochform (ETIM) Langloch
Materialstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ausführung Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 T60 FS 89 mm für T60 lang und T100 quer Stahl bandverzinkt 1115380
10 Stück 353,00 € Preis / 100 Stück
2069 T100 FS 118 mm für T100 lang und T160 quer Stahl bandverzinkt 1115382
10 Stück 363,70 € Preis / 100 Stück
2069 T160 FS 157 mm für T160 lang und T250, T350 quer Stahl bandverzinkt 1115384
10 Stück 424,10 € Preis / 100 Stück
2069 T250 FS 206 mm für T250 lang Stahl bandverzinkt 1115386
10 Stück 527,60 € Preis / 100 Stück
2069 T350 FS 245 mm für T350 lang Stahl bandverzinkt 1115388
10 Stück 552,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2069 T350 FS / 1115388 , 0.18MB , pdf
Download

2069 T350 FS / 1115388
Download