Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm
Art.Nr. 1115384 | EAN 4012195441007
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung für T160 lang und T250, T350 quer Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Dimension 156x35x7,5 Lochform (ETIM) Langloch Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 7,5 mm Länge 157 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 T160 FS / 1115384 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 2069 T160 FS / 1115384 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2069 T160 FS / 1115384 , 0.14MB , pdf