Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm
Art.Nr. 1115382 | EAN 4012195440994
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung für T100 lang und T160 quer Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Breite 35 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1494 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 119x35x7,5 Höhe 7,5 mm Länge 118 mm Lochform (ETIM) Langloch Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2069 T100 FS / 1115382 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2069 T100 FS / 1115382 , 0.16MB , pdf