Startseite

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.Nr. 1115380 | EAN 4012195440987

Art.Nr. / Typ
Ausführung
Länge
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungfür T60 lang und T100 quer
Ausführung SchienenTragschiene DIN EN 60715
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,148 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension89x35x7,5
Lochform (ETIM)Langloch
Materialstärke1 mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite35 mm
Höhe7,5 mm
Länge89 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Ausführung
Länge
2069 T60 FS
Art.Nr.
1115380
Werkstoff
Stahl
Ausführung
für T60 lang und T100 quer
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
89 mm
2069 T100 FS
Art.Nr.
1115382
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Ausführung
für T100 lang und T160 quer
Länge
118 mm
2069 T160 FS
Art.Nr.
1115384
Ausführung
für T160 lang und T250, T350 quer
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
157 mm
2069 T250 FS
Art.Nr.
1115386
Oberfläche
bandverzinkt
Ausführung
für T250 lang
Werkstoff
Stahl
Länge
206 mm
2069 T350 FS
Art.Nr.
1115388
Ausführung
für T350 lang
Länge
245 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl